Druckmessumformer, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1455

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.302 Kilogram
Gewicht netto 0.258 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423121137

 

+ Anschluss Braun
- Allgemein Schwarz
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard EN 837
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 10 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 145 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Abgeschirmt
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
Identisches Produkt 060G4145
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702423121137
Kabellänge [in] 79 in
Kabellänge [m] 2 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 60 bar
Max. Überlastdruck [psi] 870 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.5 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 3000-2011-A3AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3000
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality