Druckmessumformer, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1055

Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 2050-N236-A1CD21-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.18 Kilogram
Gewicht netto 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702422179009

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Austritt Sign. Ratio metric
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 261
Druckanschlussgröße 16 x 1.5
Druckanschlusstyp M
Druckbereich [bar] [max.] 25 bar
Druckbereich [bar] [min.] -1 bar
Druckbereich [psi] [max.] 362.5 psi
Druckbereich [psi] [min.] -14.5 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 98
Identisches Produkt 060G4092
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702422179009
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 40 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 4
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel AKS 2050-N236-A1CD21-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ AKS 2050
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX
cUR
CE
Zulassungsstandard E227388
E31024

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality