Druckschalter, KP6AS

060-537366

Regelbereich [bar] Pe: 8.00 - 42.00, Differenz [bar]: 4.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.346 Kilogram
Gewicht netto 0.293 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702428045612

 

Application note Not applicable for liquid line
Bemerkungen zum Druckanschluss Schneidring 6mm Rohr
China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] 4 bar
Differenz [psi] 58 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 8434-1
Druckanschlussgröße 12 x 1.5
Druckanschlusstyp M
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kältemittel R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Max. Prüfdruck [bar] Pe 46.5 bar
Max. Prüfdruck [psig] 675 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 675 psig
Menge je Verpackungseinheit 36 pc
Product Name Description Druckschalter
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 42 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 610 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 116 psig
Reset Manuell Max.
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Typ KP6AS
UK RoHS compliance Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality