Druckschalter, KPS39
060-410466
Regelbereich [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenz [bar]: 2.00 - 6.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Regelbereich [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenz [bar]: 2.00 - 6.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Bruttogewicht | 0.985 Kilogram |
Gewicht netto | 0.9 Kilogram |
Volume | 1.87 Liter |
EAN | 5702423142828 |
Bruttogewicht | 0.985 Kilogram |
Gewicht netto | 0.9 Kilogram |
Volume | 1.87 Liter |
EAN | 5702423142828 |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] [max.] | 6 bar |
Differenz [bar] [min.] | 2 bar |
Differenz [psi] [max.] | 87 psi |
Differenz [psi] [min.] | 29 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Identisches Produkt | 060-310766 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT Gold |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 53 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 769 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 35 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 10 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 3.5 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 508 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 145 psig |
Reset | Auto |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Typ | KPS39 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] [max.] | 6 bar |
Differenz [bar] [min.] | 2 bar |
Differenz [psi] [max.] | 87 psi |
Differenz [psi] [min.] | 29 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Identisches Produkt | 060-310766 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT Gold |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 53 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 769 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 35 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 10 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 3.5 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 508 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 145 psig |
Reset | Auto |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Typ | KPS39 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |