Zubehör Schalter, Transition Nipple

060-010466

Transition Nipple, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.028 Kilogram
Gewicht netto 0.026 Kilogram
Volume 0.031 Liter
EAN 5702428017398

 

Bemerkungen zum Anschluss Biflow
Druckaustritt int./ext. Extern
Druckaustritt Anschlussgröße [in] 1/4
Druckaustrittsanschluss Standard ISO 7-1
Druckaustrittsanschluss-Größe Typ R
Eingesetzt für Produkt CAS
KP
KPS
MBC
MP
RT
In scope of WEEE and contain batteries No
Menge je Verpackungseinheit 5 pc
Product Name Description Nippel
Produktgruppe Switches accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugstutzen Anschlussgr. Typ M
Saugstutzen Anschlussgröße [mm] 10 x 0.75
Saugstutzen int./ext. Extern
Teile inkl. 2x Unterlegscheibe Al.
Typ Accessory
Typenbezeichnung Nippel
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality