Zubehör Schalter, Capillary Tube

060-007166

Capillary Tube, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.096 Kilogram
Gewicht netto 0.074 Kilogram
Volume 0.172 Liter
EAN 5702428091428

 

Bemerkungen zum Anschluss 50 mm Rohr „END“
Eingesetzt für Produkt KP
MP
RT
Identisches Produkt 060-017166
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [in] 39 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Kapillarrohrmaterial Kupfer
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Product Name Description Kapillarrohr
Produktgruppe Switches accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4 in
Saugstutzen int./ext. Intern
Typ Accessory
Typenbezeichnung Kapillarrohr
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality