Zubehör Schalter, Capillary Tube

060-000566

Capillary Tube, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.092 Kilogram
Gewicht netto 0.088 Kilogram
Volume 0.137 Liter
EAN 5702428314800

 

Bemerkungen zum Anschluss 21 mm Rohr „END“
With schrader valve opener
Eingesetzt für Produkt KP
MP
RT
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [in] 39 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Kapillarrohrmaterial Kupfer
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Product Name Description Kapillarrohr
Produktgruppe Switches accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4 in
Saugstutzen int./ext. Intern
Teile inkl. Schraderventilunterdrücker
Typ Accessory
Typenbezeichnung Kapillarrohr
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality