Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90.0 VA, Gehäuse: Spezial

052F4033

EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.321 Kilogram
Gewicht netto 0.32 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074936

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Gehäuse Spezial
Hauptsicherung [A] [min.] 10 A
Klasse des primären Gehäuses IP40
Lagertemperatur [max.] [°C] 85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme [VA] 90 VA
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Primärfrequenz [Hz] 50/60
Primärstrom [A] 0.4 A
Produktgruppe Ignition Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier Produktname Ignition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV] 2 x 7.5
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] 48 mA
Typ EBI4 HPM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 187 V
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality