Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4022

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.548 Kilogram
Gewicht netto 0.506 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423106592

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 4/16 in
Antriebsgröße 9 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 4.6 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 16 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 232 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
Kv-Wert [m³/h] 4 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 24 bar
Max. Prüfdruck [psig] 348 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 400 ms
SCIP-Dossier Nr. 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-Dossier Produktname Valve EV220A
Spezifik. Schlüssel EV220A 14 G 12E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV220A
Typ EV220A
Typenbezeichnung EV220A 14
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 100 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality