Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/4, 1.000 m³/h, FKM
042U4005
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Bruttogewicht | 0.52 Kilogram |
Gewicht netto | 0.493 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423106462 |
Bruttogewicht | 0.52 Kilogram |
Gewicht netto | 0.493 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423106462 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/4 in |
Antriebsgröße | 9 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 1.16 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 2.9 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 250 ms |
Spezifik. Schlüssel | EV220A 6B G 14F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | A |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Teile Programmname | EV220A |
Typ | EV220A |
Typenbezeichnung | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/4 in |
Antriebsgröße | 9 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 1.16 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 2.9 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 1 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 250 ms |
Spezifik. Schlüssel | EV220A 6B G 14F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | A |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
Stellantriebssystem [mm] | 9 mm |
Teile Programmname | EV220A |
Typ | EV220A |
Typenbezeichnung | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |