Magnetspule, BC230C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

042N7518

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.176 Kilogram
Gewicht netto 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

Antriebsgröße 13.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 25 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 19 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 12 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 9.5 W
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Produktname 042N7518
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Typ BC230C
Typenbezeichnung BC230C
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality