Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgröße [in] |
3/8 |
Anschlusstyp |
G |
Betrieb |
Kolben (Winkel) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
5.6 gal/min |
Dichtungsm. |
PTFE |
Differenzdruck [bar] [max.] |
16 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] |
0 bar |
Düsengröße [mm] |
15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funktion |
NC |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-Wert [m³/h] |
4.9 m³/h |
Max. Prüfdruck [bar] |
37.5 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
544 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
25 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
363 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
180 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
356 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
8 pc |
Product Name Description |
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil |
Produktgruppe |
Externally operated valves |
Produktzubehör |
Ext. operat. valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] [max.] |
10 bar |
Regelbereich [bar] [min.] |
4 bar |
Regelbereich [psig] [max.] |
145 psig |
Regelbereich [psig] [min.] |
58 psig |
Regelkopf-Durchmesser [mm] |
50 mm |
Schließend |
Gegen Durchflussrichtung |
SCIP-Dossier Nr. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP-Dossier Produktname |
AV210 bronze |
Typ |
AV210B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Ext. operat. valve spare parts |
Werkstoff Gehäuse |
Edelstahl |