Magnetspule, AK012C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 12, Multi-Pack

042N0846

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 12, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Toote üksikasjad

Bruttogewicht 0.118 Kilogram
Gewicht netto 0.106 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Befestigung Spule Fingerschraube
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 6 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 5 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 3 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 2.5 W
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Toitepinge 50 Hz max [V] 12 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 12 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Typenbezeichnung AK012C
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüüp AK012C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 12 V
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
wartbar Nein

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality