Magnetspule, AB024D, DIN Steckzungen, Multi-Pack

042N0803

Magnetspule, Typ: AB024D, Schutzart: IP00, Spulenanschluss: DIN Steckzungen, Antriebsgröße: 9 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.062 Kilogram
Gewicht netto 0.051 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049912

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Fingerschraube
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme [W] DC 5 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname EV210A
EV220A
EV310A
Typ AB024D
Typenbezeichnung AB024D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality