Magnetspule, AB024C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
042N0802
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Bruttogewicht | 0.06 Kilogram |
Gewicht netto | 0.051 Kilogram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5702423049783 |
Bruttogewicht | 0.06 Kilogram |
Gewicht netto | 0.051 Kilogram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5702423049783 |
Antriebsgröße | 9 mm |
Befestigung Spule | Fingerschraube |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] | 7 VA |
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] | 6 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 4.5 W |
Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 4.5 W |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktname | Magnetspule |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Teile Programmname |
EV210A EV220A EV310A |
Typ | AB024C |
Typenbezeichnung | AB024C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |
Antriebsgröße | 9 mm |
Befestigung Spule | Fingerschraube |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] | 7 VA |
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] | 6 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 4.5 W |
Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 4.5 W |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktname | Magnetspule |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Teile Programmname |
EV210A EV220A EV310A |
Typ | AB024C |
Typenbezeichnung | AB024C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |