Cable, Power cable
040B0155
Kabellänge [m]: 15.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230
Kabellänge [m]: 15.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230
Bruttogewicht | 0.694 Kg |
Gewicht netto | 0.672 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665299 |
Bruttogewicht | 0.694 Kg |
Gewicht netto | 0.672 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665299 |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form B and C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0103 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 15 m |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Power cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 24 V |
Zulassung |
CE UKCA |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form B and C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0103 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 15 m |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Power cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 24 V |
Zulassung |
CE UKCA |