Cable, Relay cable

040B0114

Kabellänge [m]: 20, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 20, 24 V - 230 V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.79 Kilogram
Gewicht netto 0.767 Kilogram
EAN 5715162595794

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Eingesetzt für Produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussform Form C
Herstellungsland MADE IN CHINA
Identisches Produkt 040B0158
Kabellänge [m] 20 m
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Oil management accessories
Produktname Cable
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Typ Accessory
Typenbezeichnung Relay cable
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality