Cable, Power cable

040B0104

Kabellänge [m]: 20, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 20, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230

Produktdetails

Bruttogewicht 0.9 Kilogram
Gewicht netto 0.88 Kilogram
EAN 5715162526668

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussform Form B and C
Herstellungsland MADE IN CHINA
Identisches Produkt 040B0157
Kabellänge [m] 20 m
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Oil management accessories
Produktname Cable
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Accessory
Typenbezeichnung Power cable
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality