Ölabscheider, OUB 1S

040B0023

Anschlusstyp (Rücklauf): Bördel, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 1.16 Kilogram
Gewicht netto 0.986 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422065555

 

Anschlusstyp (Rücklauf) Bördel
Anzeiger Durchflussrichtung ÖL/EIN/AUS eingraviert
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kältemittel R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 40 bar
Max. Prüfdruck [psig] 580 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Nennleistung R134a [kW] 2.5 kW
Nennleistung R22 [kW] 3.1 kW
Nennleistung R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nennleistung R407C [kW] 4.4 kW
Nettovolumen [gal US] 0.14 gal
Nettovolumen [l] 0.52 L
Produktgruppe Oil separators
Produktname Ölabscheider
Produktzubehör OUB Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rücklauf Anschlussgröße [in] 7/16 in - 20 UNF
SCIP-Dossier Nr. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP-Dossier Produktname OUB 1 - 4
Typ OUB 1S
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
Volumen Ölbehälter [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Volumen Ölbehälter [l] 0.1 L
wartbar OUB Ersatzteile
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
Zulassung KÄLTEMITTEL ÖLABSCHEIDER 169N

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality