Elektr. Expansionsventilspule, ETS 8M

034G8304

Spannungsversorgung [V] DC: 12, Elektrischer Anschlussstecker: JST XHP-6, Kabellänge [m]: 3

Produktdetails

Bruttogewicht 0.22 Kilogram
Gewicht netto 0.192 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN 5702424595234

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt ETS 8M
Elektrischer Anschlussstecker JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 118.1 in
Kabellänge [m] 3 m
Leistungsaufnahme [W] 4.1 W
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Motortyp Uni-polar
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektr. Expansionsventilspule
Produktzubehör Stufenventilzubehör
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 46
Strombereich [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 8M
Typ ETS 8M
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality