Elektr. Expansionsventilspule, ETS 6

034G5170

Spannungsversorgung [V] DC: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 6, Elektrischer Anschlussstecker: AMP UPC-6, Kabellänge [m]: 0.60

Produktdetails

Bruttogewicht 0.129 Kilogram
Gewicht netto 0.11 Kilogram
Volume 0.598 Liter
EAN 5702428944311

 

China RoHS compliance Yes
Eingesetzt für Produkt ETS 6
Elektrischer Anschlussstecker AMP UPC-6
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisches Produkt 034G5175
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierklasse E
Kabellänge [in] 23.6 in
Kabellänge [m] 0.6 m
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Product Name Description Elektr. Expansionsventilspule
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Schutzart IP66
Schutzschlauchlänge [mm] 500 mm
SCIP-Dossier Nr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-Dossier Produktname Electric control valve coil(8)
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 46
Strombereich [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 6
Typ ETS 6
UK RoHS compliance Yes
UL-Kategorie UL CLASS 105 (A)
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality