Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anschlusstyp |
Löt-ODF |
Austritt Größe [in] |
1/4 in |
Austritt Größe [mm] |
6.35 mm |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
China RoHS compliance |
Yes |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Durchflussrichtung |
Eck |
Düsengröße [mm] |
0.8 mm |
Eintritt Größe [in] |
1/4 in |
Eintritt Größe [mm] |
6.35 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluid-Gruppe |
2 |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl |
480 (halbe Schritte) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] |
16 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] |
6 s |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool ETS 6 Handspule |
Identisches Produkt |
034G5095 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 3, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kältemittel |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R404A R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R407A R407F R600a |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-30 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-22 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
47 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
681 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
35 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
507 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
100 pc |
MOPD [bar/psi] |
35 bar |
Motortyp |
Dauermagnet-Schrittmotor |
Nennleistung R134a [kW] |
1.2 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
0.34 TR |
Nennleistung R22 [kW] |
1.5 kW |
Nennleistung R22 [TR] |
0.43 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
1.1 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
0.13 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
1.6 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
0.45 TR |
Nennleistung R410A [kW] |
1.8 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
0.51 TR |
Product Name Description |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Electric valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Schrittmodus |
2-Phasen-Vollstufe Halber Schritt (empfohlen) Mikroschritt |
Teile Programmname |
ETS 6 |
Typ |
ETS 6 - 08 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |