Elektrisches Expansionsventil, ETS 6 - 30

034G5045

Anschlusstyp: Löt-ODF, Eintritt Größe [mm]: 7.94, Austritt Größe [mm]: 7.94

Produktdetails

Bruttogewicht 0.076 Kilogram
Gewicht netto 0.05 Kilogram
Volume 0.481 Liter
EAN 5702428825504

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anschlusstyp Löt-ODF
Austritt Größe [in] 5/16 in
Austritt Größe [mm] 7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Bedingungen Nennleistung [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 3 mm
Eintritt Größe [in] 5/16 in
Eintritt Größe [mm] 7.94 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 480 (halbe Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 16 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 6 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
ETS 6 Handspule
Identisches Produkt 034G5040
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -22 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 47 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 681 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 28 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
MOPD [bar/psi] 28 bar
Motortyp Dauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R134a [kW] 20.9 kW
Nennleistung R134a [TR] 5.94 TR
Nennleistung R22 [kW] 26.8 kW
Nennleistung R22 [TR] 7.62 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 18.9 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 5.37 TR
Nennleistung R407C [kW] 27.5 kW
Nennleistung R407C [TR] 7.82 TR
Nennleistung R410A [kW] 31.5 kW
Nennleistung R410A [TR] 8.96 TR
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Halber Schritt (empfohlen)
Mikroschritt
Teile Programmname ETS 6
Typ ETS 6 - 30
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality