Elektrisches Regelventil, KVS 42, Kupfer

034G2851

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8"

Produktdetails

Bruttogewicht 2.28 Kilogram
Gewicht netto 1.595 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826235

 

Anschlussmaterial Kupfer
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 13/8"
Austritt Größe [mm] 35 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 13/8"
Eintritt Größe [mm] 35 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 25.4 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 12.7 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 10 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 145 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 493 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 29.3 kW
Nennleistung R134a [TR] 8.3 TR
Nennleistung R22 [kW] 40.4 kW
Nennleistung R22 [TR] 11.4 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 10 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
SCIP-Dossier Produktname ETS 250-800/KVS 42
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ KVS 42
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality