Magnetventil, EV215B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U3801

Mediaempfehlungen: Dampf, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.282 Kilogram
Gewicht netto 0.261 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702428462952

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/4
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 2/2
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.35 gal/min
Dichtungsm. PTFE
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.351 psi
Düsengröße [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.3 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 104 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Dampf
Mediatoleranzberichte Aggressive Medien
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 185 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 365 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 20 ms
Spezifik. Schlüssel EV215B 3SS G 14T NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV215B
Typ EV215B
Typenbezeichnung EV215B 3
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 20 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality