Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U152131
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Bruttogewicht | 0.544 Kilogram |
Gewicht netto | 0.49 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423212057 |
Bruttogewicht | 0.544 Kilogram |
Gewicht netto | 0.49 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423212057 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/4 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.8 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 20 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.1 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 290 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 1.45 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.7 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Max. Prüfdruck [bar] | 30 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 435 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 20 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 290 psig |
Mediaempfehlungen | Water & Brine |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS |
Spule | BB |
Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 6 - 22 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 1/4 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.8 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 20 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.1 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 290 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 1.45 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 6 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.7 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Max. Prüfdruck [bar] | 30 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 435 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 20 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 290 psig |
Mediaempfehlungen | Water & Brine |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS |
Spule | BB |
Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 6 - 22 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |