Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR

032U151802

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.699 Kilogram
Gewicht netto 0.637 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN 5702423198467

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/8
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Application Offenes System
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 1.75 gal/min
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck [bar] [max.] 20 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 290 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 1.45 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrischer Anschluss Flachstecker DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 1.5 m³/h
Leistungsaufnahme [W] DC 16 W
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 30 bar
Max. Prüfdruck [psig] 435 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 20 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 290 psig
Mediaempfehlungen Water,Brine,Oil,Air
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 300 ms
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spezifik. Schlüssel EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS
Spule BB
Spulen Option; Spulenauswahl Clip-on
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname EV220B 6 - 22
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 50 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality