Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, 6.000 m³/h, EPDM

032U1263

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.98 Kilogram
Gewicht netto 0.898 Kilogram
Volume 1.266 Liter
EAN 5702423017751

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 7/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Application Offenes System
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 6.95 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 22 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 6 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Dampf max. 4 bar
Temperatur: Von Spule abhängig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 500 ms
SCIP-Dossier Nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-Dossier Produktname EV220B 6-22 brass NC
Spezifik. Schlüssel EV220B 22B G 1E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 6 - 22
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 22
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung PZH
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 200 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality