Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1219

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.22 Kilogram
Gewicht netto 0.205 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423006182

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/4
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.35 gal/min
Dichtungsm. PTFE
Differenzdruck [bar] [max.] 30 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 435 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.3 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 45 bar
Max. Prüfdruck [psig] 653 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 435 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 20 ms
SCIP-Dossier Nr. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-Dossier Produktname EV210B brass NC - solenoid valve
Spezifik. Schlüssel EV210B 3B G 14T NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV210B
Typ EV210B
Typenbezeichnung EV210B 3
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 20 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality