Magnetventil, EVR 40, Löt, ODF, 2 1/8 in, Funktion: NO
032L1045
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 24.200, Verpackungseinheit: Einzelpack
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 24.200, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 5.032 Kg |
Gewicht netto | 4.42 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428950602 |
Bruttogewicht | 5.032 Kg |
Gewicht netto | 4.42 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428950602 |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 2 1/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 28 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 25.4 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 2 1/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NO |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 24.2 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 14 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 21 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 21 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 305 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 305 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 40 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC UL |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 2 1/8 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 28 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 25.4 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 2 1/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NO |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 24.2 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 14 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 21 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 21 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 14 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 305 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 305 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 40 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - SPULENABHÄNGIG |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC UL |