Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, Flansch, 0.030 m³/h, FKM

032H878502

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.29 Kilogram
Gewicht netto 0.268 Kilogram
Volume 0.334 Liter
EAN 5702423203659

 

Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp Flansch
Anteil Düsengröße [in] 3/64 in
Antriebsgröße 9 mm
Anzahl Wege 3/2
Application Offenes System
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.03 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 28 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 406 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 1 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrischer Anschluss Flachstecker DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.03 m³/h
Leistungsaufnahme [W] DC 9 W
Max. Prüfdruck [bar] 42 bar
Max. Prüfdruck [psig] 609 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Flansche
Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spezifik. Schlüssel EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D
Spule AM
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EV310A
Typenbezeichnung EV310A 1
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality