Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM

032H8025

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.102 Kilogram
Gewicht netto 0.099 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423051298

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/8
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/64 in
Antriebsgröße 9 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Application Geschlossenes System
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.05 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 30 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 435 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 1.2 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.04 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 20 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 50 bar
Max. Prüfdruck [psig] 725 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 50 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 725 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatoleranzberichte Leicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 10 ms
Spezifik. Schlüssel EV210A 1.2SS G 18F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV210A
Typ EV210A
Typenbezeichnung EV210A 1.2
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 10 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality