Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

032H8005

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.098 Kilogram
Gewicht netto 0.097 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423049936

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/8
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 5/64 in
Antriebsgröße 9 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.13 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 30 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 435 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 2 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.11 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 20 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 45 bar
Max. Prüfdruck [psig] 653 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 435 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 10 ms
SCIP-Dossier Nr. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-Dossier Produktname EV210A B - solenoid valve
Spezifik. Schlüssel EV210A 2B G 18F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV210A
Typ EV210A
Typenbezeichnung EV210A 2
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 10 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality