Magnetventil, EVL 2s, Funktion: NC

032F8804

Kv-Wert [m³/h]: 0.12, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Durchgang, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.066 Kilogram
Gewicht netto 0.052 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5715162927502

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/4Zoll
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.14 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 2 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/4Zoll
Fluid-Gruppe 1
2
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.12 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R410A
R452A
R513A
R600
R600a
R1234yf
R125
R23
R407F
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. OPD [bar] 7WAC 31 bar
Max. OPD [psi] 7WAC 450 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 652 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 54 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Nein
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Typ EVL 2s
Typenbezeichnung Magnetventil
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality