Elektrisches Expansionsventil, EVRP 3

032F4039

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM

Produktdetails

Bruttogewicht 0.358 Kilogram
Gewicht netto 0.29 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422172697

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODM
Austritt Größe [in] 5/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.3 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Identisches Produkt 032F4028
Kv-Wert [m³/h] 0.26 m³/h
Kältemittel R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] Flüssigkeit
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP-Dossier Produktname EVRP
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVRP 3
Typenbezeichnung Pulsierende Flüssigkeitseinspritzung
Umgebungstemperatur -40 - Coil dependent
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality