Magnetventil, EVR 3, Löt, ODF, Funktion: NC

032F205731

Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 0.270, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.534 Kilogram
Gewicht netto 0.477 Kilogram
Volume 0.881 Liter
EAN 5702422126720

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.31 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 3.3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Frequenz [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kv-Wert [m³/h] 0.27 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Leistungsaufnahme 10 W
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 12 W
Max. OPD [bar] 10 W AC 38 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 550 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 655 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] 21 bar
MWP [bar] PED-konform 49 bar
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP-Dossier Produktname EVR 2-8/EVO 100-102
Spule Ja
Spule BE230AS
Spulenanschluss Anschlusskasten
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVR
Typ EVR 3
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 50 Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality