Öldüsen, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Massiv

030F4004

0.40GAL 45SFD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702425063503

 

CE evaluated Yes
CEN Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.40GAL 45SFD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Filterklasse [µm] 30-40
Filtertyp Doppelfilter (Sinter)
Form Rund
Kapazität [kg/h] 1.56 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.4 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sprühmuster Massiv
Sprühmuster-Kennzeichnung SFD
Sprühwinkel [°] 45 °
Typ SFD
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality