Öldüsen, OD S, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 30 °, Massiv

030F3118

0.85GAL 30S OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.034 Kilogram
Gewicht netto 0.033 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425000805

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.85GAL 30S OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filterklasse [µm] 45
Filtertyp Sinter
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 3.31 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.85 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-Dossier Produktname 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sprühmuster Massiv
Sprühmuster-Kennzeichnung S
Sprühwinkel [°] 30 °
Typ OD S
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality