Öldüsen, OD B, 19.50 gal/h, 76.21 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B0147

19.50GAL 60B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.027 Kilogram
Gewicht netto 0.026 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425001499

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 19.50GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtertyp Keine
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 76.21 kg/h
Kapazität [USgal/h] 19.5 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 60 °
Typ OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality