Öldüsen, OD B, 4.50 gal/h, 16.09 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B0121

4.50GAL 60B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.035 Kilogram
Gewicht netto 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425001192

 

CE evaluated Out of scope
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 4.50GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filterklasse [µm] 140
Filtertyp Monel-Filtersieb
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 16.09 kg/h
Kapazität [USgal/h] 4.5 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 60 °
Typ OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality