Ventilstation, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 10.102 Kilogram
Gewicht netto 9.623 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN 5702428184588

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 1 Typ ICFS 20
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 20
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Manuelles Öffnen
Modul 4 Typ ICFO 20
Modul 5 Motorventil
Modul 5 Typ ICM 20-A
Modul 6 Absperrventil
Modul 6 Typ ICFS 20
Product Name Description Ventilstation
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunction valves
Produktzubehör ICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seitlicher Anschluss P2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anschlussgröße [in] 3/8 in
Seitlicher Port Anschlusstyp G
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 6 pc
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF 20-6-5MA
Typ ICF-Code ICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality