Højtryks ekspansionsmotorventil, ICMTS 50A

027H3510

Venligst kontakt kundeservice

Kv-værdi [m³/h]: 9, Maks. driftstryk [bar]: 140

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.35 Kilogram
Nettovægt 2.7 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN nr. 5715162605479

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Transkritiske CO2-systemer
Bemærkninger SVL - 140B
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 10.404 gal/min
Driftsklar ICM / ICS / ICLX-reservedele
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
CRN
UL
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kompatible Danfoss regulatorer EKC 326A
Kv-værdi [m³/h] 9 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Mul. for manuel betjening Via ICAD-indstilling
Via flerfunktionsværktøj
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICMTS
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Function module
Produktoplysninger Højtryks ekspansionsmotorventil
Produkttilbehør ICAD-tilbehør
ICM / ICS / ICLX-tilbehør
Retning Ingen
Standardtilslutning EN 10220
Tilslutningsmateriale Stål
Type ICMTS 50A
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Ventildrift DIREKTE
Åbne-/lukketid [s] 8 s

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality