Funktionsmodul, ICM 25-A, Stahl

027H2180

Kv-Wert [m³/h]: 6.000, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

Produktdetails

Bruttogewicht 1.82 Kilogram
Gewicht netto 1.786 Kilogram
Volume 3.329 Liter
EAN 5702428237635

 

Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 7 gal/min
Eingesetzt für Produkt ICV 25
Engesetzt für Produkt Komm. Mit Gehäusedeckel
EU RoHS compliance Out of scope
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 6 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Funktionsmodul
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Funktionsmodul
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stellantriebsystem ICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl. Bolzen/O-Ring
Sitz/O-Ring
Teile Programmname ICM
Typ ICV Flexline
Typ ICM 25-A
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilbetrieb Motorbetrieben
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Öffnungs-/Schließdauer [s] 7 s

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality