Analoge Ausgangslast max. [Ohm] |
500 |
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Analoge Eingangsspannung [Ohm] |
10000 |
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] |
10 V |
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] |
2 V |
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] |
24 V |
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] |
5 V |
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] |
3 pc |
Eingesetzt für Produkt |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Elektrischer Anschlussstecker |
M12 |
Funktion |
Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kommunik. |
Bluetooth ETHERNET |
Last Digitaler Ausgang [Ohm] |
60 |
Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] |
50 mA |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
Output configuration |
Open drain |
Product Name Description |
Actuator |
Produktbeschreibung |
elektr. Stellantrieb |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produkttyp |
01 |
Produktzubehör |
ICAD Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP67 |
Schutzart Nema (~) |
6 |
SCIP-Dossier Nr. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP-Dossier Produktname |
ICAD xxxB |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
Spannungsversorgung [V] DC |
24 V |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Teile Programmname |
ICM |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
50 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
122 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Typ |
ICAD 600BTS |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Versorgungsspannungslast [A] |
1.2 A |
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] |
10 % |
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] |
-15 % |
Zulassung |
CE FCC UKCA UL |
Zulassungsdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD CMIIT ID: 24J99ET9A002 |