Pilotventil, EVM

027B1131

Kv-Wert [m³/h]: 0.118, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.247 Kilogram
Gewicht netto 0.233 Kilogram
Volume 0.214 Liter
EAN 5702428229555

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.136 gal/min
Durchflussrichtung KEINE
Düsengröße [mm] 1.8 mm
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NO
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.118 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. OPD [bar] 10 W AC 19 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC 19 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 276 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Pilot valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname CVH
ICS
Typ EVM
Typenbezeichnung Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-KOLBEN
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality