Pilotventil, EVM

027B112221

Kv-Wert [m³/h]: 0.280, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.596 Kilogram
Gewicht netto 0.567 Kilogram
Volume 0.811 Liter
EAN 5702428043755

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.324 gal/min
Durchflussrichtung KEINE
Düsengröße [mm] 3.3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.28 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Leistungsaufnahme 10 W
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 15 W
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz 13 W
Max. OPD [bar] 10 W AC 21 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC 14 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 305 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Pilot valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spule Ja
Spule BE110CS
Spulenanschluss Anschlusskasten
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname CVH
ICS
Typ EVM
Typenbezeichnung Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-KOLBEN
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 110 V
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] 110 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 110 V
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality