Pilotventil, CVPE-M, Konstantdruck-Pilotventil

027B1021

Druckbereich [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 1.64 Kilogram
Gewicht netto 1.62 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5702428680912

 

Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.46 gal/min
Druckbereich [bar] Pe [max.] 28 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] 4 bar
Druckbereich [psig] Pe [max.] 406 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.] 58 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.4 m³/h
Kältemittel R1270
R170
R290
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Konstantdruck-Pilotventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Nein
Teile inkl. Dichtung
Teile Programmname CVH
ICF
ICS
PM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ CVPE-M
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilversion Mittlerer Druck
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Pilot valve spare parts
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality