Hermetischer Filtertrockner, DMT, Stahl Cu-beschichtet

023Z8402

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 1.232 Kilogram
Gewicht netto 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913195

 

Activated alumina [%] 0 %
Anschlussmaterial Stahl Cu-beschichtet
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Befestigung Nein
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Durchflusskapazität kW R744: 11.0
Durchflusskapazität TR R744: 3.1
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 200 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 31.01 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 95 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 5.82 in³
Filter application High Moisture Capacity
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Gehäusevolumen [foz US] 10.82 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.32 L
Größe Einsatz 13 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 7.6 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.225 L
Product Name Description Hermetischer Filtertrockner
Produktbeschreibung Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Produktgruppe Filter driers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 6.44 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.227 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R744:319
Typ DMT
Typenbezeichnung DMT 133S
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality