Activated alumina [%] |
20 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
20% / 80% |
Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
1/4 in |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Befestigung |
Nein |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 5.0 R290: 6.1 R32: 7.7 R404A: 3.5 R407C: 5.2 R410A: 5.3 R507: 3.4 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 1.4 R290: 1.7 R32: 2.2 R404A: 1.0 R407C: 1.5 R410A: 1.5 R507: 1.0 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
1/4 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
40 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
6.12 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
13 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
0.82 in³ |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
1.61 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
0.05 L |
Größe Einsatz |
1.5 cu.in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 3, par. 3 Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
36 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nettovolumen [foz US] |
1.16 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.034 L |
Product Name Description |
Hermetischer Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen |
Produktgruppe |
Filter driers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
0.33 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.012 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 47 R290: 37 R32: 40 R404A: 49 R407C: 46 R410A: 43 R507: 51 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 43 R290: 30 R32: 36 R404A: 46 R407C: 42 R410A: 38 R507: 46 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DCL |
Typenbezeichnung |
DCL 1.52S |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |