Hermetischer Filtertrockner, DCL, Stahl

023Z500691

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.458 Kilogram
Gewicht netto 0.374 Kilogram
Volume 0.75 Liter
EAN 5702428650045

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] 20% / 80%
Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 1/2 in
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austrittsanschluss-Größe [mm] 12 mm
Befestigung Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Durchflusskapazität kW R134a: 21.8
R290: --
R32: 33.2
R404A: 15.3
R407C: 22.3
R410A: 22.6
R507: 14.8
Durchflusskapazität TR R134a: 6.2
R290: --
R32: 9.4
R404A: 4.4
R407C: 6.3
R410A: 6.4
R507: 4.2
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 1/2 in
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Anschlussgröße [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 118 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 18.29 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 59 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 3.57 in³
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.17 L
Größe Einsatz 08 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kern Feststoffeinsatz
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Nettovolumen [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.114 L
Product Name Description Hermetischer Filtertrockner
Produktbeschreibung Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Produktgruppe Filter driers
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 1.38 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.049 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R134a: 196
R290: --
R32: 165
R404A: 204
R407C: 190
R410A: 178
R507: 214
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R134a: 180
R290: --
R32: 152
R404A: 194
R407C: 176
R410A: 158
R507: 192
Typ ELIMINATOR
Typ DCL
Typenbezeichnung DCL 084
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung UL
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality